|
|
|
NU600889
Noua Unica, Rama Unica Pure 4post alb translucid
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 15, 2024
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Pure
|
Numar de posturi
|
4 posturi
|
Directie de instalare
|
Orizontal
|
Tip rama
|
Cvadrupla
|
Numar module
|
4 x 2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Alb
|
Culoare laterala
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Material
|
Policarbonat: placa intermediara
Plexiglas: rama decorativa
|
Standarde
|
IEC 60884-1
SR EN 60669-1
|
Latime
|
298 mm
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
11 mm
|
Greutate neta
|
0,096 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP21 D
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
34,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
167,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,212 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|