Schneider-Electric Romania Promelek
 
PKF32F423
PKF32F423
Priza Mureva, surub, Angulara, 32A, 2P + E, 200, 250 V Ac, Panou
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Mureva
Tip produs sau componenta Priza
Nume scurt al dispozitivului Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 2P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentar
Mod de montare Panel-mounted
Forma fisa, priza, carcasa Angled
[In] curent nominal 32 A
[Ue] tensiune nominala 200...250 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Sleeves brass
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune cablu 2,5…10 mm²
Greutate neta 0,2 kg
Dimensiune baza 90 x 100 mm
Inaltime 100 mm
Latime 90 mm
Adancime 117 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Blue
Mediu
Standarde IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grad de protectie IP IP44 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9 cm
Latime prima forma de impachetare 9 cm
Lungime prima forma de impachetare 10 cm
Greutate prima forma de impachetare 194 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 17,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 26,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,75 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 16
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,987 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months