|
|
|
PRA90016G
Placa Frontala Plana, 1 X 13 Module, Metal Gri, For Pragma
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Placa frontala
|
Tip de placa frontala
|
Simplu
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Suprafata
Incastrat
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
13
|
Numarul total de module de 18 mm
|
13
|
Material carcasa
|
Technoplastic
|
Culoare
|
Panou frontal:gri (RAL 7004)
|
Mediu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
193,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,189 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|