Schneider-Electric Romania Promelek
 
PRA90052
PRA90052
Kit Conectare Conector Neutru Si Pamant, pentru Pragma
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Pragma
Tip produs sau componenta Earth and neutral connector
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Cantitate pe set Set de 1
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Suplimentar
Numar de blocuri terminale 1
Compatibilitate gama Pragma
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,4 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 63,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,267 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni