Schneider-Electric Romania Promelek
 
RM22LG11MR
RM22LG11MR
Zelio Control RM22 -releu pt control nivel - 1OF - 24 la 240Vca/cc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Control Relays
Tip releu Releu de control al nivelului
Tip produs sau componenta Level control relay
Nume releu RM22L
Parametri monitorizati ai releului Detectare prin sonde rezistive
Time delay Fără
Capacitatea de comutare in VA 2000 VA
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Curent maxim de comutatie 8 A c.a.
Categorie de utilizare AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
DC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
Tip si compozitie contacte 2 C/O
Suplimentar
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a.
[Un] rated nominal voltage 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz non self-powered
Limitele tensiunii de alimentare 20,4…264 V c.a./c.c.
Power consumption 1,5 W c.c.
Contacte de iesire 2 C/O
Curent nominal de iesire 8 A
Delay at power up 0,6 s
Tensiune maxima a electrodului 12 V c.a.
Curent maxim al electrodului 1 mA
Precizie de repetare +/- 2 % pentru temporizare
Eroare de masurare < 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
0,05 %/°C cu variaţia temperaturii
Distanta maxima cablu intre dispozitive 1000 m între senzor de temperatură şi întârziere
Scala de sensibilitate 5...100 kOhm St (Sensibilitate Standard)
Reglare sensibilitate 5…100 %
Curent maxim furnizat pentru senzori 1 mA
Capacitatea cablului 1 nF la HS (sensibilitate mărită) pentru senzor cu cablu
2,2 nF la St (Sensibilitate Standard) pentru senzor cu cablu
4,7 nF la LS (Low Sensitivity) pentru senzor cu cablu
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Izolatie Intre alimentare si masurare
Conexiuni - borne Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Suport de montare Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
Pozitie de montare Orice poziție
Durabilitate electrica 100000 cic
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Material contacte Fara cadmiu
Interval de masura 5...100 kOhm
Fiabilitate securitate date B10d = 120000
MTTFd = 125.5 years
Latime 22,5 mm
Tip de control With test button
Greutate neta 0,1 kg
Mediu
Imunitate la microintreruperi 100 ms c.c.
90 ms c.a.
Compatibilitate electromagnetica Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
Imunitate pentru medii industriale conforming to IEC 61000-6-2
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conforming to IEC 61000-6-3
Emisii standard pentru mediul industrial conforming to IEC 61000-6-4
Descărcare electrostatică - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 4 kV nivel 4 (direct) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV nivel 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 4 kV nivel 4 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 4 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
Emisii conduse şi radiate clasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to CISPR 22
Standarde IEC 60255-1
Certificari produs GL
RCM
CCC
CSA
UL
EAC
UE
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Umiditate relativa 93…97 % la 25…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
Rezistenta la vibratii 0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) în functionare conformitate cu IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58,1…150 Hz) în functionare conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn (durata = 11 ms) pentru nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
IP50 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Tensiune de incercare 2,5 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,6 cm
Latime prima forma de impachetare 8,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 109,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,999 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 640
Inaltime a treia forma de impachetare 75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 88,484 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni