Schneider-Electric Romania Promelek
 
RPM21E7
RPM21E7
Releu de Interfata, Zelio Rpm, 2 C/O, 48 V C.A., 15 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Putere
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RPM
Tip si compozitie contacte 2 C/O
Tensiune circuit de comanda 48 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 15 A la -40…55 °C
LED de stare Fara
Tip de control Buton de test cu blocare
Coeficient de utilizare 20 %
Suplimentar
Forma a pinului Plat
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV in timpul 1.2/50 µs
Material contacte AgNi
[Ie] curent nominal de utilizare 15 A la 277 V (AC) conformitate cu UL
15 A la 28 V (DC) conformitate cu UL
15 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC
15 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC
7,5 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC
7,5 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC
Tensiunea maxima de comutatie 250 V conformitate cu IEC
Resistive load current 15 A la 250 V c.a.
15 A la 28 V c.c.
Capacitate de comutatie maxima 3750 VA
420 W
Capacitate minima de comutatie 170 mW la 10 mA, 17 V
Rata de operare <= 1200 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru rezistiv sarcina
Average coil consumption in VA 1,1 la 60 Hz
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.15 Uc c.a.
Operate time 20 ms la tensiune nominală
Release time 20 ms la tensiune nominală
Average coil resistance 708 Ohm la 20 °C +/- 15 %
Limite ale tensiunii nominale de functionare 38.4...52.8 V c.a.
Categorie de protectie RT I
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Pozitie de operare Orice pozitie
Grad de poluare 3
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Greutate neta 0,036 kg
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Rigiditate dielectrica 1500 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
2000 V c.a. între bobină şi contact cu ranforsat izolație
2000 V c.a. între poli cu standard izolație
Standarde CSA C22.2 No 15
EN/IEC 61810-1
UL 60947-1
Certificari produs CSA
UL
EAC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de utilizare -40…55 °C
Rezistenta la vibratii 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în funcționare
5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
Grad de protectie (doar carcasa) IP40 conforming to EN/IEC 60529
Rezistenta la socuri 15 gn pentru în functionare
30 gn pentru nu functioneaza
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,4 cm
Latime prima forma de impachetare 3,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 38,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni