|
|
|
RPZF4
Soclu Rpz- 16 A, 250 V -pentru Releu Rxm4
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RPZ
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Compatibilitate produs
|
Releu ambroșabil RPM cu 4 C/O contact
|
Tip si compozitie contacte
|
4 C/O
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
< 250 V
|
Suplimentar
Forma a pinului
|
Plat
|
Aranjare borne de contact
|
Mixt
|
Cuplu de strangere
|
< 1 N.m pentru M3.5 şurub(uri)
|
Mod de fixare
|
Cu surub (panou)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Latime
|
50 mm
|
Greutate neta
|
0,094 kg
|
Mediu
Conexiuni - borne
|
- borne cu surub, flexibil cablu cu pini 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
- borne cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
- borne cu surub, flexibil cablu cu pini 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
- borne cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Rigiditate dielectrica
|
2500 V
|
Standarde
|
IEC 61984
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Marcaj
|
CE
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,994 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,03 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,379 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
101,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,1 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,01 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
110
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
11,65 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|