Schneider-Electric Romania Promelek
 
RSB1A160JD
RSB1A160JD
Releu de Interfata, Zelio Rsb, 1 C/O, 12 V C.C., 16 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Releu de interfata
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RSB
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Operare contacte Standard
Tensiune circuit de comanda 12 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional 16 A la -40…40 °C
LED de stare Fara
Tip de control Fără buton
Suplimentar
Forma a pinului Plat (tip PCB)
Average coil resistance 360 Ohm reţea: c.a. la 20 °C +/- 10 %
[Ue] tensiune nominala 8.4...18 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu SR EN 60947
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Material contacte Aliaj de argint (AgNi)
[Ie] curent nominal de utilizare 16 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
8 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
Curentul minim comutat 10 mA
Tensiunea maxima de comutatie 300 V c.c. conformitate cu IEC
Minimum switching voltage 12 V
Capacitate de comutatie maxima 4001 VA/448 W
Resistive rated load 16 A la 250 V c.a.
16 A la 28 V c.c.
Capacitate minima de comutatie 120 mW la 10 mA, 12 V
Rata de operare <= 600 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
Durabilitate mecanica 30000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic, 16 A la 250 V, AC-1 nu
100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1 NC
Timp de functionare 20 ms funcționare
20 ms resetare
Average coil consumption 0,45 W c.c.
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.1 Uc c.c.
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Categorie de protectie RT I
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Pozitie de operare Orice pozitie
Greutate neta 0,014 kg
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Rigiditate dielectrica 1000 V c.a. între contacte
2500 V c.a. între poli
5000 V c.a. între bobină şi contact
Standarde CSA C22.2 No 15
IEC 61810-1
UL 60947-1
Certificari produs EAC
UL
CSA
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de utilizare -40…85 °C (c.c.)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,100 cm
Latime prima forma de impachetare 2,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 31,100 cm
Greutate prima forma de impachetare 13,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 2,100 cm
Latime a doua forma de impachetare 2,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31,100 cm
Greutate a doua forma de impachetare 143,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 350
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,271 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni