Schneider-Electric Romania Promelek
 
RSB2A080BDS
RSB2A080BDS
Releu de Interfata, Zelio Rsb, 2 C/O, 24 V C.C., 8 A, cu Soclu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Releu de interfata
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RSB
Tip si compozitie contacte 2 C/O
Operare contacte Standard
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional 8 A la -40…40 °C
LED de stare Fara
Tip de control Fără buton
Suplimentar
Forma a pinului Plat
Average coil resistance 1440 Ohm reţea: c.c. la 20 °C +/- 10 %
[Ue] tensiune nominala 19.2...26.4 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu EN/IEC 60947
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
[Ie] curent nominal de utilizare 4 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
8 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
Curentul minim comutat 5 mA
Tensiunea maxima de comutatie 300 V c.c.
400 V c.a.
Minimum switching voltage 5 V
Capacitate de comutatie maxima 2000 VA c.a.
224 W c.c.
Resistive rated load 8 A la 250 V c.a.
8 A la 28 V c.c.
Capacitate minima de comutatie 300 mW la 5 mA
Rata de operare <= 600 cicluri/oră sub sarcină
<= 72000 cicluri/oră fara sarcina
Durabilitate mecanica 30000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1 nu
100000 cic, 4 A la 250 V, AC-1 NC
Timp de functionare 4 ms între oprire alimentare bobină şi închidere contact temporizat la declanşare
9 ms între alimentarea bobinei şi inchiderea contactului temporizat la anclanşare
Marcaj CE
Average coil consumption 0,45 W c.c.
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.1 Uc c.c.
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Categorie de protectie RT I
Pozitie de operare Orice pozitie
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Rigiditate dielectrica 1000 V c.a. între contacte
2500 V c.a. între poli
5000 V c.a. între bobină şi contact
Standarde EN/IEC 61810-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
Certificari produs GOST
UL
CSA
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Grad de protectie IP IP40 conforming to EN/IEC 60529
Rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de utilizare -40…70 °C (c.a.)
-40…85 °C (c.c.)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,500 cm
Latime prima forma de impachetare 10,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 34,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 51,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 34,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,215 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1400
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 97,560 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni