Schneider-Electric Romania Promelek
 
RXM2LB2F7
RXM2LB2F7
Releu miniatura 5A,2C/O, cu LED, 120V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Suprimare interferente bobina Fara
Nume serie Miniatural
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RXM
Tip si compozitie contacte 2 C/O
[Ithe] curent termic conventional 5 A la -40…55 °C
Suplimentar
Operare contacte Standard
Tensiune circuit de comanda 120 V c.a. 50/60 Hz
LED de stare Cu
Tip de control Fără buton
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV in timpul 1.2/50 µs conformitate cu IEC 61810-7
[Ie] curent nominal de utilizare 5 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
2,5 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
1 A la 28 V (DC-13) nu
Capacitate minima de comutatie 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Consum mediu bobina in VA 1,2 c.a.
Timp de functionare 20 ms între oprire alimentare bobină şi închidere contact temporizat la declanşare
20 ms între alimentarea bobinei şi inchiderea contactului temporizat la anclanşare
CAD latime globala 21 mm
CAD inaltime globala 27 mm
CAD adancime globala 46 mm
Curentul minim de comutare 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Tensiunea minima de comutare 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Limite ale tensiunii nominale de functionare 96...132 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a.
28 V c.c.
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.15 Uc c.a.
Curent de sarcina 5 A la 250 V c.a.
5 A la 28 V c.c.
Capacitate de comutatie maxima 1251 VA c.a.
140 W c.c.
Rezistenta medie 4430 Ohm la 23 °C +/- 10 %
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru rezistiv sarcina
50000 cic, 1 A la 28 V, DC-13 nu
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Rata de operare <= 1200 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
Coeficient de utilizare 20 %
Rigiditate dielectrica 2000 V c.a. între bobină şi contact cu Izolatie de baza izolație
2000 V c.a. între poli cu Izolatie de baza izolație
1000 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
Categorie de protectie RT I
Grad de poluare 3
Pozitie de operare Orice pozitie
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Greutate neta 0,032 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Standarde IEC 61810-1 (iss. 2)
CE
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
6 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn pentru nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-27
10 gn pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,098 cm
Latime prima forma de impachetare 2,755 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,581 cm
Greutate prima forma de impachetare 37,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 2,9 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 13,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 341,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 270
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,891 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni