|
|
|
SDD111481S
Sedna Design, Priza TV-SAT-SAT finala 4dB, alb
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza TV-SAT
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Suport media
|
Forma de livrare
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Tip priza TV
|
Capat (priza de capat)
|
Culoare principala
|
Alb
|
Suplimentar
Tip conector TV
|
1 tata IEC 9,52 mm
|
Tip conector SAT
|
2 IEC 9,52 mm mama
|
Numar de iesiri
|
3
|
Pierdere prin
|
4 dB
|
Atenuare maxima
|
4 dB pentru TV semnal pentru 47…2200 MHz frecventa
1 dB pentru SAT1 semnal pentru 5…2400 MHz frecventa
1 dB pentru SAT2 semnal pentru 950…2400 MHz frecventa
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Tip borne
|
Lucios
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55…70 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
73 mm
|
Adancime de montaj
|
22,5 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
41 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
17,4 mm
|
Greutate neta
|
0,11339 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Canal vizat
|
Profesional
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
105,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,171 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
7,457 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|