|
|
|
SDN1590121
Sedna, Intrerupator Monopolar 2 Cai, 10Ax Led Pozitie, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Forma de livrare
|
Produs complet
|
Tip borne
|
Borna fara surub
|
Culoarea ramei decorative
|
Alb
|
Functie
|
Cap scara
|
Curent nominal
|
10 AX la 250 V c.a.
|
Suplimentar
Instalare
|
Incastrat
|
Inaltime
|
80 mm
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Lampa de veghe
|
Lampă albastră de localizare
|
Gama de puteri
|
2300 W
|
Greutate neta
|
0,0668 kg
|
Adancimea partii vizuale
|
12 mm
|
Structura cablu
|
Rigid
Flexibil
|
Adancime
|
37 mm
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Latime
|
85 mm
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare 51…70 mm
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Marca de conformitate
|
CE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
87,500 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
833,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,507 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|