Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN3100368
SDN3100368
Sedna, Priza simpla, Impamantare Laterala-16A Ip44 obturatoare, Capac, fara rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Sedna
Functie Priza
Forma de livrare Fara rama
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard Impamantare
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Informatii suplimentare priza Capac
Suplimentar
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Latime 71 mm
Adancime 49,3 mm
Greutate neta 0,077032 kg
Adancimea partii vizuale 18 mm
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
Suruburi
Inaltime 71 mm
Finisare suprafata Lucios
Materialul partilor vizibile PC (policarbonat)
Structura cablu Flexibil
Rigid
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Tip borne Borne lift
Gama de puteri 3680 W
Mediu
Grad de protectie IP IP44
Certificari produs GOST-R
Standarde IEC 60884-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 81,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 889,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,342 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni