Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN4101160
SDN4101160
Sedna, Priza Simpla Telefon, Rj11 fara Rama Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Functie Priza de telefon
Forma de livrare Fara rama
Tip conector telefon 1 x priza telefon RJ11
Culoarea ramei decorative Aluminiu
Suplimentar
Structura cablu Flexibil
Rigid
Tip borne Borne cu surub
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Lucios
Instalare Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55…73 mm
Suruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Adancimea partii vizuale 14,5 mm
Greutate neta 0,05196 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 53,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 647,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,311 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni