Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN4201147
SDN4201147
Sedna, Iesire Dubla Telefon, Rj11 fara Cadru Bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Functie Priza de telefon
Forma de livrare Fara rama
Tip conector telefon 2 x priza telefon RJ11
Culoarea ramei decorative Bej
Suplimentar
Structura cablu Rigid
Flexibil
Tip borne Borne cu surub
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Lucios
Instalare Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…68 mm
Suruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Adancimea partii vizuale 14,5 mm
Greutate neta 0,05942 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,1 cm
Latime prima forma de impachetare 7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 59,42 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,1 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 852,04 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,271 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni