|
|
|
SDN5100168
Sedna, Priza Tel+Date, Rj11 + Rj45 Cat.5E Utp fara Rama Titan
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza telefon si date
|
Formular de livrare
|
Fara rama
|
Culoarea placii de acoperire
|
Titan
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Suplimentar
Structura cablu
|
Rigid
|
Tip borne
|
IDC:RJ45
Borne cu surub:RJ11
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:48…81 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
36 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
14,5 mm
|
Greutate neta
|
0,05881 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
61,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
680,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
8,711 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|