|
|
|
SSP3A225BD
Releu Static, Montare pe Panou, Intrare 4-32 V Cc, Iesire 48-530 V Ca, 25A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Solid state relay up to 30 A
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SSP
|
Suport de montare
|
Panou
|
Number of phases
|
3 faze
|
[In] curent nominal
|
25 A
|
Iesire statica
|
Comutare la trecere prin zero
|
Output switching mode
|
Comutare la trecere prin zero
|
Suplimentar
Test button
|
Without test button
|
Tensiunea minima de comutare
|
4 V c.c. pornit
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
1 V c.c. oprit
|
Timp de raspuns
|
8.33 ms (pornit)
8.33 ms (oprit)
|
Input current
|
24…35 mA
|
Curent de sarcina
|
0,1…25 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Curent de suprasarcina
|
275 A pentru 20 ms
300 A pentru 16.6 ms
85 A pentru 1 s
|
I²t maxim pentru ardere fuzibil
|
380 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
370 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
|
Curent de fuga maxim
|
3 mA starea off
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,35 V starea on
|
DV/dt
|
500 V/µs starea off la tensiune maximă
|
Power factor
|
0,5 (cu sarcină maximă)
|
Motor controller rating
|
0,75 CP la <40 °C 120 V AC
1 CP la <40 °C 240 V AC
3 CP la <40 °C 480 V AC
4,4 CP la <40 °C 530 V AC
|
Putere motor kW
|
0,56 kW la 40 °C 120 V AC
0,74 kW la 40 °C 240 V AC
2,22 kW la 40 °C 480 V AC
3,24 kW la 40 °C 530 V AC
|
Rezistenta de izolatie
|
>= 1000 MΩ la 500 V c.c.
|
Maximum capacitance
|
8 pF pentru intrare/ieşire
|
Rigiditate dielectrică
|
4 kV c.a. pentru intrare/ieşire
4 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă
|
Cuplu de strangere
|
0.9...1.1 N.m pentru interior
1.7...2.2 N.m pentru ieşire
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm², (AWG 24 - AWG 14) pentru interior
Borne cu surub 2 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 9) pentru ieşire
|
Thermal resistance
|
0.24 °C/W
|
LED indicator
|
LED, verde pentru interior
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Greutate neta
|
0,24 kg
|
Latime
|
101,3 mm
|
Inaltime
|
79,7 mm
|
Adancime
|
35,4 mm
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Intarziere flacara
|
V0 conformitate cu UL 94
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…80 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…125 °C
|
Grad de poluare
|
2
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Marcaj
|
CE
|
Standarde
|
IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
276,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,860 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|