Schneider-Electric Romania Promelek
 
TM241CE40T
TM241CE40T
Automat Programabil M241 40 Io Tranzistor Pnp, Ethernet
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon M241
Tip produs sau componenta Automat programabil
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c.
Numar intrare discreta 24, intrare discretă 8 intrare rapidă conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
Tip de iesire discreta Tranzistor
Numar iesire discreta 16 tranzistor 4 ieșire rapidă
Tensiune iesire discreta 24 V c.c. pentru ieşire pe tranzistor
Curent iesire discreta 0.1 A pentru ieșire rapidă (mod PTO) (Q0...Q3)
0.5 A pentru ieşire pe tranzistor (Q0...Q15)
Suplimentar
Numarul I/O discrete 40
Numarul maxim de module de expansiune I/O 7 (local arhitectura I/O)
14 (de la distanță arhitectura I/O)
Limite tensiune de alimentare 20,4…28,8 V
Curentul de varf 50 A
Puterea consumata in W 32,6…40,4 W (cu numărul maxim de module I/O de expansiune)
Logica de intrare discreta Derivatie sau sursa
Tensiune de intrare discreta 24 V
Tip tensiune de intrare discreta C.c.
Starea 1 garantata a tensiunii >= 15 V pentru interior
Starea 0 garantata a tensiunii <= 5 V pentru interior
Curent intrare discreta 10,7 mA pentru intrare rapidă
7 mA pentru interior
Impedanta de intrare 4.7 kOhm pentru interior
2.81 kOhm pentru intrare rapidă
Timp de raspuns <= 2 µs pornit, I0...I7 borne pentru intrare rapidă
<= 2 µs oprit, I0...I7 borne pentru intrare rapidă
<= 2 µs pornit, Q0...Q3 borne pentru ieșire rapidă
<= 2 µs oprit, Q0...Q3 borne pentru ieșire rapidă
50 µs pornit, I0...I15 borne pentru interior
50 µs oprit, I0...I15 borne pentru interior
<= 34 µs pornit, Q0...Q15 borne pentru ieşire
<= 250 µs oprit, Q0...Q15 borne pentru ieşire
Timp de filtrare configurabil 1 µs pentru intrare rapidă
12 ms pentru intrare rapidă
0 ms pentru interior
1 ms pentru interior
4 ms pentru interior
12 ms pentru interior
Logica de iesire discreta Logica pozitiva (sursa)
Limite pentru tensiune la iesire 30 V c.c.
Curent maxim pe comunul iesirii 2 A
Frecventa maxima de iesire 20 kHz pentru ieșire rapidă (mod PWM)
100 kHz pentru ieșire rapidă (mod PLS)
1 kHz pentru ieşire
Precizie +/- 0.1 % la 0,02…0,1 kHz pentru ieșire rapidă
+/- 1 % la 0,1…1 kHz pentru ieșire rapidă
Curent de fuga maxim 5 µA pentru ieşire
Cadere de tensiune maxima <1 V
Incarcare tungsten maxima <2,4 W
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit
Protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină, cu repornire automată
Protectie fata de polaritate inversa pentru ieșire rapidă
Resetare timp 10 ms resetare automata ieşire
12 s resetare automata ieșire rapidă
Capacitate memorie 64 MB pentru Memorie RAM
Date cu copie de rezerva 128 MB memorie flash integrată pentru copie de siguranță a programelor utilizator
Echipament de stocare a datelor <= 16 GB card SD (opțional)
Tip baterie BR2033 litiu, nereîncărcabilă, durata de viata a bateriei: 4 yr
Timp rezerva 2 ani la 25 °C
Timp de executie pentru 1 kiloinstructiune 0,3 ms pentru eveniment și task periodic
0,7 ms pentru altă instrucțiune
Structura aplicatie 3 taskuri master ciclice + 1 task liber
8 evenimente externe
4 taskuri master ciclice
8 evenimente
Ceas in timp real Cu
Abaterea ceasului <= 60 s/lună la 25 °C
Functii de pozitionare PTO funcția 4 canale (frecvența de poziționare: 100 kHz)
PTO funcția 4 canale pentru ieşire pe tranzistor (frecvența de poziționare: 1 kHz)
Numar intrari de contorizare 4 intrare rapidă (mod HSC) la 200 kHz
16 standard input la 1 kHz
Tip semnal de control A/B la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Puls/direcție la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Monofazat la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Tip de conexiune integrata Legătură serială neizolată serial 1 cu RJ45 conector şi RS232/RS485
Legătură serială neizolată serial 2 cu cutie de borne cu suruburi amovibila conector şi RS485
USB port cu mini B USB 2.0 conector
Ethernet cu RJ45 conector
Alimentare (serial 1)alimentare linie serială 5 V, <200 mA
Rata de transmisie 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
480 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 3 m pentru USB
10/100 Mbit/s pentru Ethernet
Protocol port de comunicare Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave
Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX - 1 port(uri) cablu de cupru
Ethernet services FDR
DHCP server via TM4 Ethernet switch network module
Client DHCP embedded Ethernet port
SMS notifications
Actualizare firmware
SNMP client/server
Programare
NGVL
Monitorizare
IEC VAR ACCESS
FTP client/server
Descărcare
SQL client
Modbus TCP client I/O scanner
Ethernet/IP originator I/O scanner embedded Ethernet port
Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave
Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
Web server (WebVisu & XWeb system)
OPC UA server
DNS client
Semnalizare locala PentruPWR 1 LED (verde)
PentruRUN 1 LED (verde)
Pentrueroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
PentruEroare I/O (I/O) 1 LED (rosu)
PentruCard SD de acces (SD) 1 LED (verde)
PentruBAT 1 LED (rosu)
PentruSL1 1 LED (verde)
PentruSL2 1 LED (verde)
Pentrudefect magistrală la TM4 (TM4) 1 LED (rosu)
Pentrustare I/O 1 LED per canal (verde)
PentruActivitate port Ethernet 1 LED (verde)
Conexiune electrica Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru intrări și ieșiri (pitch 5.08 mm)
Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru conectarea alimentării 24 V c.c. (pitch 5.08 mm)
Distanta maxima cablu intre dispozitive Cablu neecranat <50 m pentru interior
Cablu ecranat <10 m pentru intrare rapidă
Cablu neecranat <50 m pentru ieşire
Cablu ecranat <3 m pentru ieșire rapidă
Izolatie Între alimentare și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între alimentare și pământ
Între intrare și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între intrări
Între intrările rapide și logica internă la 500 V c.a.
Între ieșire și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între ieșiri
Între ieșirile rapide și logica internă la 500 V c.a.
Între grupurile de ieșire la 500 V c.a.
Marcaj CE
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV alimentare (c.c.) mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV alimentare (c.c.) mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe releu mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV intrare mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe tranzistor mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
Servicii Web Server web
Numar maxim de conexiuni 8 Server Modbus
8 SoMachine protocol
10 server web
4 FTP server
16 Ethernet/IP target
8 Modbus client
Numar de slave 64 Modbus TCP
16 Ethernet/IP
Timp de ciclu 10 ms 16 Ethernet/IP
64 ms 64 Modbus TCP
Suport de montare Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
Inaltime 90 mm
Adancime 95 mm
Latime 190 mm
Greutate neta 0,62 kg
Mediu
Standarde ANSI/ISA 12-12-01
Standard CSA C22.2 No 142
Standard CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2:2007
Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
UL 60947-1
Certificari produs RCM
cULus
UE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (linie Ethernet)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (intrare)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (ieșire pe tranzistor)
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Emisie electromagnetica Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Temperatura ambientala de utilizare -10…50 °C (instalare verticală)
-10…55 °C (instalare orizontală)
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Umiditate relativa 10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
Grad de protectie IP IP20 cu capac de protecție montat
Grad de poluare 2
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit şină simetrică
3 gn la 8,4…150 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit montare pe panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit montare pe panou
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,259 cm
Latime prima forma de impachetare 13,069 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,934 cm
Greutate prima forma de impachetare 770,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,461 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 54 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni