|
|
|
TWDFCW30K
Cablu Preformat - Pentru Extensie I/O - Twido - 3 M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Twido
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Cablu de conectare
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Cablu preformat
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Extensie I/O
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
TWDDDI32DK
TWDDDO32TK
TWDDDO16UK
TWDDDO32UK
TWDDDO16TK
TWDDDI16DK
|
Lungime cablu
|
3 m
|
Sectiune cablu
|
0,035 mm²
|
Calibru AWG
|
AWG 22
|
Conexiune electrica
|
1 conector mamă HE10 20 pini Twido side
Capat liber
|
Greutate neta
|
0,405 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
439,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,600 kg
|
Garantie contractuala
|
|