Schneider-Electric Romania Promelek
 
VBF02GE
VBF02GE
Intrerupator De Sarcina Capsulat Vario Vbf - 3 Poli - 10 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys VARIO
Nume scurt al dispozitivului VBF
Aplicatie a dispozitivului Preventive maintenance
Tip produs sau componenta Intrerupatoare de sarcina capsulate
Nivel de performanta Performante ridicate
Descriere poli 3P
Tip de control Maner rotativ
Culoare maner Negru
Culoare placa frontala maner Negru
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Suplimentar
Marcaj 0 - 1
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 10 A
[Ie] curent nominal de utilizare 8,1 A (AC-23A) la 400 V
Putere nominala de functionare in W 4 kW la 400 V (AC-23)
3 kW la 400 V (AC-3)
Clasa de dificultate intermitenta 30
Making capacity ( I rms) 120 A la 400 V AC-21A
120 A la 400 V AC-22A
120 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 1 kA la 400 V la vârf
[Icw] rated short-time withstand Rms current 300 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A gG
Capacitate de rupere 120 A la 400 V (AC-21A)
120 A la 400 V (AC-22A)
120 A la 400 V (AC-23A)
Durabilitate mecanica 100000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
Caracteristica de mediu Mediu standard
Potrivirea pentru izolatie Da
Conexiuni - borne Borne cu surub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid
Borne cu surub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strangere 2,1 N.m - pornit borne cu surub
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
Dimensiunea manerului placii frontale 60 x 60 mm
Inaltime 146 mm
Latime 90 mm
Adancime 131 mm
Greutate neta 0,5 kg
Mediu
Standarde IEC 60204
IEC 60947-4-1
Tratament protector TC
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Rezistenta mecanica Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,200 cm
Latime prima forma de impachetare 15,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 480,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,803 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 56
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 41,827 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni