Schneider-Electric Romania Promelek
 
VBF3
VBF3
Intrerup. De Sarc. Vbf - 3 - 690 V 63 A - Maner Negru Blocabil Cu Lacat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Numele produsului TeSys VARIO
Referinta produs VBF
Tipul aplicatiei Preventive maintenance
Tip produs Separator de sarcină
Suplimentar
Compozitia dispozitivului Switch
Maner
Suport de montare Maner usa
Switch usa
Mounting Method Cu 4 suruburi pentru maner
Performance Level Performante ridicate
Poli 3P
Contact Type and Composition 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V c.a. 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW la 230...240 V (AC-3)
22 kW la 500 V (AC-3)
22 kW la 690 V (AC-23A)
30 kW la 500 V (AC-23A)
18,5 kW la 400...415 V (AC-3)
18,5 kW la 690 V (AC-3)
15 kW la 230...240 V (AC-23A)
22 kW la 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 41,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 63 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 50 A
Making Capacity ( I Rms) 630 A la 400 V AC-21A
630 A la 400 V AC-22A
630 A la 400 V AC-23A
Breaking Capacity 500 A la 400 V (AC-21A)
500 A la 400 V (AC-22A)
500 A la 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA la 400 V - siguranta asociata 63 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 63 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 2,1 kA la 400 V la vârf
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 756 A la 400 V durata: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Da
Tipul retelei C.c.
C.a.
Clasa de functionare intermitenta 30
Tipul de control Maner rotativ
Stilul de montare al manetei rotative Direct
Culoarea manerului Negru
Coloarea manerului placii frontale Negru
Rotary Handle Padlocking Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Marcaje 0 - 1
Durabilitate mecanica 30000 cic
Electrical Durability 30000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
IEC Terminal Connection Circuit de alimentare borne cu surub cablu 25 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 16 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 4 N.m - pornit borne cu surub
Dimensiune bara 60 x 60 mm
Inaltime 83 mm
Latime 60 mm
Greutatea produsului 0,56 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari de produs CSA
UL
CCC
GL
UKCA
Grad de protectie IP20 conforming to SR EN 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura aerului ambiant pentru functionare -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Compatibilitatea codului Main switch disconnector
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 343,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,360 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 192
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 77,760 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni