Schneider-Electric Romania Promelek
 
VCCF0
VCCF0
Intrerup. Sarc. Vccf -Tesys - 3 Poli -690 V 25 A -Maner Rosu Blocabil Cu Lacat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Numele produsului TeSys VARIO
Referinta produs VCCF
Tip produs Emergency stop switch disconnector
Suplimentar
Compozitia dispozitivului Shaft extension
Switch
Maner
Suport de montare Maner usa
Switch şină simetrică
Switch placa
Mounting Method Cu 4 suruburi pentru maner
Cu cleme pentru switch
Cu surub pentru switch
Performance Level Performante ridicate
Poli 3P
Contact Type and Composition 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V c.a. 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW la 500 V (AC-23A)
11 kW la 690 V (AC-3)
15 kW la 690 V (AC-23A)
4 kW la 230...240 V (AC-3)
5,5 kW la 400...415 V (AC-3)
7,5 kW la 500 V (AC-3)
5,5 kW la 230...240 V (AC-23A)
7,5 kW la 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 14,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 25 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 20 A
Making Capacity ( I Rms) 250 A la 400 V AC-21A
250 A la 400 V AC-22A
250 A la 400 V AC-23A
Breaking Capacity 200 A la 400 V (AC-21A)
200 A la 400 V (AC-22A)
200 A la 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA la 400 V - siguranta asociata 25 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 25 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA la 400 V la vârf
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 300 A la 400 V durata: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Da
Tipul retelei C.a.
C.c.
Clasa de functionare intermitenta 30
Tipul de control Maner rotativ
Stilul de montare al manetei rotative Extins
Culoarea manerului Rosu
Coloarea manerului placii frontale Galben
Rotary Handle Padlocking Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Marcaje 0 - 1
Durabilitate mecanica 100000 cic
Electrical Durability 100000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
IEC Terminal Connection Circuit de alimentare borne cu surub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 2,1 N.m - pornit borne cu surub
Dimensiune bara 60 x 60 mm
Inaltime 74 mm
Latime 60 mm
Greutatea produsului 0,527 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari de produs UL
CSA
CCC
GL
UKCA
Grad de protectie IP20 conforming to SR EN 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura aerului ambiant pentru functionare -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Compatibilitatea codului Main switch disconnector
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 337,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,611 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni