Schneider-Electric Romania Promelek
 
VCF01GE
VCF01GE
Intrerupator De Sarcina Capsulat Vario Vcf - 3 Poli - 16 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys VARIO
Nume scurt al dispozitivului VCF
Tip produs sau componenta Enclosed emergency stop switch disconnector
Nivel de performanta Performante ridicate
Descriere poli 3P
Tip de control Maner rotativ
Culoare maner Rosu
Culoare placa frontala maner Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Suplimentar
Marcaj 0 - 1
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 16 A
[Ie] curent nominal de utilizare 11 A (AC-23A) la 400 V
Putere nominala de functionare in W 5,5 kW la 400 V (AC-23)
4 kW la 400 V (AC-3)
Clasa de dificultate intermitenta 30
Making capacity ( I rms) 200 A la 400 V AC-21A
200 A la 400 V AC-22A
200 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 1 kA la 400 V la vârf
[Icw] rated short-time withstand Rms current 300 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A gG
Capacitate de rupere 200 A la 400 V (AC-21A)
200 A la 400 V (AC-22A)
200 A la 400 V (AC-23A)
Durabilitate mecanica 100000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
Caracteristica de mediu Mediu standard
Potrivirea pentru izolatie Da
Conexiuni - borne Borne cu surub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid
Borne cu surub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strangere 2,1 N.m - pornit borne cu surub
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
Dimensiunea manerului placii frontale 60 x 60 mm
Inaltime 146 mm
Latime 90 mm
Adancime 131 mm
Greutate neta 0,5 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
IEC 60204
Tratament protector TC
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Rezistenta mecanica Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14,300 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 481,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,795 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 56
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 40,636 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni