Schneider-Electric Romania Promelek
 
VW3A1007
VW3A1007
Terminal Grafic, pentru Variator de Viteza, Ip65
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Altivar
Tip de accesorii / piese separate Terminal izolat
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de afisare si semnalizare
Destinatie accesorii/piese separate Variator de viteza
Compatibilitate gama Easy Altivar 310
Altivar 312 Solar
Altivar 32
Altivar 312
Altivar Machine ATV320
Altivar 12
Grad de protectie IP IP65
Suplimentar
Locul de montare Usa cofretului
Greutate neta 0,275 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,200 cm
Latime prima forma de impachetare 17,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 188,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 56
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 24,088 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 months