Schneider-Electric Romania Promelek
 
VW3A4417
VW3A4417
Filtru Intrare Interferenta Radio Emc, pentru Variator de Viteza
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Altivar
Tip produs sau componenta Filtru de intrare EMC
Compatibilitate gama Altivar 12
Compatibilitate produs ATV12H075F1
ATV12HU15M2
ATV12HU22M2
Aplicatie specifica produsului Filtru de intrare cu interferente radio
Suplimentar
Greutate neta 1,455 kg
Mediu
Standarde Environment 1 category C2 IEC 61800-3
Environment 1 category C3 IEC 61800-3
Environment 2 category C3 IEC 61800-3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,000 cm
Latime prima forma de impachetare 38,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 990,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 32,500 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni