|
|
|
VW3A5306
Filtru iesire dv/dt pentru variator de viteza, IP00
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Dv/dt filter
|
Compatibilitate gama
|
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
|
Aplicatie specifica produsului
|
Filtru de iesire
|
[In] curent nominal
|
180 A
|
Compatibilitate produs
|
ATV630 variable speed drive wall mount - 30 kW, 200...240 V
ATV630 variable speed drive wall mount - 37 kW, 200...240 V
ATV630 variable speed drive wall mount - 45 kW, 200...240 V
ATV630 variable speed drive wall mount - 55 kW, 380...480 V
ATV630 variable speed drive wall mount - 75 kW, 380...480 V
ATV630 variable speed drive wall mount - 90 kW, 380...480 V
ATV650 variable speed drive wall mount - 55 kW, 380...480 V
ATV650 variable speed drive wall mount - 75 kW, 380...480 V
ATV650 variable speed drive wall mount - 90 kW, 380...480 V
ATV610 variable speed drive - 55 kW, 380...415 V
ATV610 variable speed drive - 75 kW, 380...415 V
ATV610 variable speed drive - 90 kW, 380...415 V
ATV930 variable speed drive wall mount - 30 kW, 200...240 V
ATV930 variable speed drive wall mount - 37 kW, 200...240 V
ATV930 variable speed drive wall mount - 45 kW, 200...240 V
ATV930 variable speed drive wall mount - 55 kW, 380...480 V
ATV930 variable speed drive wall mount - 75 kW, 380...480 V
ATV930 variable speed drive wall mount - 90 kW, 380...480 V
ATV950 variable speed drive wall mount - 55 kW, 380...480 V
ATV950 variable speed drive wall mount - 75 kW, 380...480 V
ATV950 variable speed drive wall mount - 90 kW, 380...480 V
|
Cantitate Incorporata
|
1
|
Conexiune electrica
|
Copper bar M10, capacitate conexiune: 120 mm² / AWG 4/0
|
Suplimentar
Lungimea maxima a cablului motorului
|
500 m cablu neecranat
300 m cablu ecranat
|
Dv/dt
|
3000 V/µs maxim la 200...240 V
3000 V/µs maxim la 380...480 V
|
Pierderi termice
|
176 W la 4 kHz
|
Maximum drive output frequency
|
100 Hz
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…50 °C (fără declasarea curentului)
50…60 °C (cu diminuarea curentului cu 1.5% par °C)
|
Altitudinea de functionare
|
0...1000 m fără declasarea curentului
1000...4000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
|
Latime
|
380 mm
|
Inaltime
|
350 mm
|
Adancime
|
235 mm
|
Greutate neta
|
22 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP00
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
37,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
39,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
44,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
29,400 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|