Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB4BP61
XB4BP61
Buton Complet Proeminent Albastru Ø22, cu Revenire cu Arc, 1No, Nemarcat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Nume scurt al dispozitivului XB4
Compatibilitate produs Not compatible with legend holder
Material rama Metal cromat
Material inel de fixare Zamak
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Albastru proiectare, nemarcat
Tip cap Standard
Informatii suplimentare operator Invelis transparent
Tip si compozitie contacte 1 NO
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Suplimentar
Inaltime 47 mm
Latime 30 mm
Adancime 61 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
Greutate neta 0,082 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Utilizare contacte Contacte standard
Deschidere pozitiva Fara
Cursa de operare 2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
Forta de actionare 3,8 N modificarea stării electrice NO
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs DNV
listat de UL
CSA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,800 cm
Latime prima forma de impachetare 3,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 85,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 8,800 cm
Latime a doua forma de impachetare 3,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 430,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,529 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni