Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB4BV8B6
XB4BV8B6
Lampa Semnalizare,Albastru,440, 460V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Lampa pilot
Nume scurt al dispozitivului XB4
Material rama Metal cromat
Material inel de fixare Zamak
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Albastru
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Sursa de lumina LED protejat
Baza bec LED integral
Alimentare bloc de lumini Prin transformator 1,2 VA 24 V
Culoare sursa de lumina Albastru
[Us] tensiune de alimentare nominala 440...460 V c.a. la 60 Hz
Suplimentar
CAD latime globala 40 mm
CAD inaltime globala 47 mm
CAD adancime globala 90 mm
Greutate neta 0,172 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Prezentare dispozitiv Produs complet
Limitele tensiunii de alimentare 441…459 V c.a.
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certificari produs listat de UL
CSA
Rezistenta la vibratii 2 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,2 cm
Latime prima forma de impachetare 4,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 172,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni