Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB4BVBG4EX
XB4BVBG4EX
Lampa Rotunda Ø 22, Ip65, Rosie, Integral Led, 24, 120 V, Papuci, Atex
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Lampa pilot completa
Nume scurt al dispozitivului XB4
Material rama Metal cromat
Material inel de fixare Zamak
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Zona cu praf Zona 21 - 22
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Suplimentar
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Montare dispozitiv Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0
Centru de fixare >= 30 x 40 mm (suport panou)
Adancime de montaj 43 mm
Marcaj Ex tb IIIC
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Sursa de lumina LED integral
Culoare sursa de lumina Rosu
[Us] tensiune nominala de alimentare 24...120 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Limitele tensiunii de alimentare 19,2…132 V c.c.
21,6…132 V c.a.
Durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Categorie de supratensiune I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102
Standarde IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
IEC 61000-6-2
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
Directive 94/9/EC - ATEX directive
Certificari produs INERIS 04ATEX9004U
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 90,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 936,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni