Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB5AVG4
XB5AVG4
Lampa Pilot Rotunda Ø 22, Rosie, Led Integral, 110, 120 V, Borne Clema-surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Lampa pilot
Nume scurt al dispozitivului XB5
Material rama Plastic gri inchis
Material inel de fixare Plastic
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Sursa de lumina Universal LED
Baza bec LED integral
Culoare sursa de lumina Rosu
[Us] tensiune de alimentare nominala 110...120 V c.a. la 50/60 Hz
Prezentare dispozitiv Produs complet
Suplimentar
Inaltime 42 mm
Latime 30 mm
Adancime 54 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Greutate neta 0,038 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
GCR BRIDGE XB5AVCUST04
Cod compatibilitate XB5
Limitele tensiunii de alimentare 100…132 V c.a.
Consum de curent 14 mA
Durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
Certificari produs listat de UL
CSA
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică - test level: 6 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2
Emisii electromagnetice clasa B conforming to IEC 55011
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 5,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 35,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,081 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months