|
|
|
XB6AS8349B
Buton Oprire de Urgenta Rotund, Ø 16, Rasucire pentru Elib., Rosu, 1 No + 2 Nc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB6
|
Tip produs sau componenta
|
Buton de oprire de urgenta complet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB6
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
16 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Acţiune declanşator şi reţinere mecanică
|
Resetare
|
Rotire pentru eliberare
|
Profil utilizator
|
Rosu ciupercă Ø 30 mm, nemarcat
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 2 NC
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiuni - borne
|
Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
|
Suplimentar
Inaltime
|
30 mm
|
Latime
|
30 mm
|
Adancime
|
77 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Greutate neta
|
0,041 kg
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Tip de blocaj
|
Key 200
|
Utilizare contacte
|
Standard
|
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
|
Cursa de operare
|
1 mm (schimbare stare electrică NC)
2 mm (modificarea stării electrice NO)
3,5 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
3,5 N modificarea stării electrice NO
4,5 N schimbare stare electrică NC
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
6 A cartuş fuzibil tip gG
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-8) la 5 V, 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
|
Standarde
|
UL 60947-1
JIS C 852
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
IEC 60204-1
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
CSA
CCC
GOST
UL
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
38,300 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
75
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,118 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
57,896 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|