Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB6CV5BB
XB6CV5BB
Lampa Pilot Patrata Ø 16, Galbena, Led Integral, 24 V, Conectori Faston
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Lampa pilot completa
Nume scurt al dispozitivului XB6
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Patrat
Capac/operator sau culoare lentila Galben
Sursa de lumina LED
Baza bec LED integral
Alimentare bloc de lumini Direct
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.a./c.c.
Suplimentar
Inaltime 18 mm
Latime 18 mm
Adancime 57 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (+ -)PL
Greutate neta 0,015 kg
Pozitie de operare Orice pozitie
Conexiuni - borne Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 2) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Limitele tensiunii de alimentare 6…30 V c.a./c.c.
Consum de curent 15 mA
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV contact direct conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
Standarde JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
JIS C 852
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs CSA
UL
GOST
CCC
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu EN 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 883,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months