Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB6EAV3BP
XB6EAV3BP
Lampa pilot rotunda Ø16, IP65, verde, LED 24VDC integr. polariz, conector
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB6E
Tip produs sau componenta Lampa pilot monolit
Nume scurt al dispozitivului XB6E
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 5
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Verde
Sursa de lumina LED integral
Alimentare bloc de lumini Direct
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. polarised
Suplimentar
Greutate neta 0,006 kg
Categorie de supratensiune II conformitate cu IEC 60536
Pozitie de operare Orice pozitie
Marcaj CE
Conexiuni - borne Insulated faston 2.8 x 0.5 mm
Solder terminal, capacitate de prindere: <= 0.75 mm² AWG 19
Fast connector socket
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Consum de curent 10 mA
Durata de utilizare 30000 H
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -10…55 °C
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde JIS C 852
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
Certificari produs cURus
CCC
Rezistenta la vibratii 1 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,000 cm
Latime prima forma de impachetare 3,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 10,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 3,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 20,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 54,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 776,000 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months