Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB7EV65P
XB7EV65P
Lampa Pilot Rotunda Ø 22, Galbena, Ba 9S, 250V, Borne Clema-surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB7
Tip produs sau componenta Lampa pilot
Nume scurt al dispozitivului XB7
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Sursa de lumina Incandescent (bec neinclus)
Prezentare dispozitiv Monolithic product
Suplimentar
Inaltime 29 mm
Latime 29 mm
Adancime 54 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Greutate neta 0,018 kg
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Montare dispozitiv Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Centru de fixare >= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
Mod de fixare Piuliţă de fixare sub cap 2…2,4 N.m
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Galben
Conexiuni - borne Conectori Faston, dimensiune conexiune6.35 x 0.8 mm conformitate cu IEC 60947-1
Conector furcă, dimensiune conexiune6.5 mm conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Baza bec BA 9s
Alimentare bloc de lumini Direct
[Us] tensiune de alimentare nominala <= 250 V
Cod compatibilitate XB7
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele în faţă)
IP54 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
Grad de protectie NEMA NEMA 12
Standarde CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetica Disturbing field emission clasa B conforming to IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 3,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 17,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 16,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 174,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,059 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months