Schneider-Electric Romania Promelek
 
XCKM115H29
XCKM115H29
Limitator Xckm - Brat Rotativ Din Termoplastic - 1No+1Nc - Salt - M20
Caracteristici
Principal
Gama de produse Telemecanique Limit switches XC Standard
Nume serie Format standard
Tip produs sau componenta Limitator
Nume scurt al dispozitivului XCKM
Tip corp Fix
Tip cap Cap rotativ
Material Metal
Material corp Zamak
Mod de fixare De catre corp
Miscare a capului de operare Rotativ
Tip de operator Braţ basculant cu revenire cu arc, cu rolă termoplastic
Tip de apropiere Apropiere laterala, 2 directii
Intrare pentru cablu 3 intrari filetate pentru presetupe de cablu M20 x 1,5, diametrul exterior al cablului: 7…13 mm
Numar de poli 2
Tip si compozitie contacte 1 NC + 1 NO
Operare contacte Salt al curentului de iesire
Suplimentar
Actionare comutator Cu cama la 30°
Conexiune electrica Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Forma de izolare a contactelor Zb
Numar de pasi 1
Deschidere pozitiva Cu
Cuplu pozitiv pentru deschidere minima 0,25 N.m
Cuplul maxim pentru declansare 0,1 N.m
Viteza minima de actionare 0,01 m/min
Viteza maxima de actionare 1,5 m/s
Marcare cod contact A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional 10 A c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Rezistenta maxima pe terminale 25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil, tip gG
Durabilitate electrica 5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 24 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 48 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Durabilitate mecanica 15000000 cic
Latime 64 mm
Inaltime 64 mm
Adancime 30 mm
Greutate neta 0,28 kg
Descriere borne ISO nr. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Mediu
Rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 25 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Grad de protectie IP IP66 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 62262
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 61140
Clasa I conformitate cu NF C 20-030
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Tratament protector TC
Certificari produs CSA
UL
CCC
Standarde SR EN 60947-5-1
IEC 60204-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 15
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,700 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 317,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 27
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,064 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 432
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 153,588 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni