Schneider-Electric Romania Promelek
 
XS1N18PC410D
XS1N18PC410D
Senzor Inductiv Xs1 M18 - L 48,6 Mm - Alama - Sn 5 Mm - 12 - 24 V C.C - M12
Caracteristici
Principal
Gama de produse Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nume serie Uz general
Tip senzor Senzor de proximitate inductiv
Aplicatie a dispozitivului Mobile equipment
Nume senzor XS1
Design senzor Cilindric, M18
Dimensiune 51 mm
Tip corp Fix
Capacitate de incastrare a detectorului Montareincastrata
Material Metal
Tip de semnal de iesire Discret
Tehnica de conectare 4 fire
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 5 mm
Functie de iesire discreta 1 NO + 1 NC
Tip circuit de iesire C.c.
Tip de iesire discreta PNP
Conexiune electrica Conector tata M12, 4 pini
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
Capacitate de comutare in mA <= 200 mA cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Grad de protectie IP IP69K conforming to DIN 40050
IP65 conforming to SR EN 60529
IP67
Suplimentar
Nivel de securitate SIL 2 conformitate cu IEC 61508
PL = d conformitate cu ISO 13849-1
SILCL 2 conformitate cu IEC 62061
Fiabilitatea datelor despre securitate MTTFd = 1810 years
PFHd = 62.9E-9 1/h
SFF = 92 %
DC = 74 % with appropriate safety controller
Durata de viata 20 yr
Tip filet M18 x 1
Fata de detectare Frontal
Material fata PPS
Material carcasa Alama nichelata
Zona de operare 0…4 mm
Deplasare diferentiala 1...15% din Sr
Material de izolatie fir PVC
Stare LED Stare ieşire 1 LED (galben)
Limitele tensiunii de alimentare 9…36 V c.c.
Frecventa de comutare <= 2000 Hz
Cadere de tensiune maxima <2 V (închis)
Consum de curent 0...10 mA fara sarcina
Intarziere maxima la pornire 5 ms
Intarziere maxima la raspuns 0,15 ms
Intarziere maxima la recuperare 0,35 ms
Marcaj CE
Lungime filetata 28 mm
Lungime 51 mm
Greutate neta 0,04 kg
Mediu
Standarde IEC 62061
ISO 13849-1
Certificari produs E2
CSA
TÜV
UL
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii 25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,4 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 58,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 44
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,882 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni