Schneider-Electric Romania Promelek
 
XVGM2M
XVGM2M
Harmony XVG, Coloana de semnalizare 2 STG RV 240V TUB Pliabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Easy Harmony XVG
Tip produs sau componenta Coloană luminoasă monobloc complet precablată
Unitate tip far sau baterie de indicatoare 2 unitati iluminate
Material PC (UL94 V-2): glob
Diametrul de montaj 60 mm
Nume componenta XVG
Montare dispozitiv Tube mounting with foldable bracket
Sursa de lumina LED stabil
Culoare indicator luminos Roşu/verde
Tip baza baterie de indicatoare Baza fara sonerie
Suplimentar
Rated supply voltage 220...240 V c.a.
Sectiune cablu 0,33 mm²
Tip de iesire discreta PNP
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4,0 kV
Consum de curent 36 mA
Putere consumata 5,8 VA
Greutate neta 0,41 kg
Mediu
Certificari produs UE
CCC
EAC
Temperatura ambietala pentru depozitare -20…65 °C
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60947-5-1
Grad de protectie IP IP40
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,82 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 56,38 cm
Greutate prima forma de impachetare 620,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 73,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 25,66 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni