Schneider-Electric Romania Promelek
 
XVLA244
XVLA244
Lampa Ø8, Ip40/Ip65, Rosu, Led Protejat, 48V, Faston
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XVL
Tip produs sau componenta Lampa pilot cu LED si capac integral pentru lentila
Nume componenta XVL
Diametrul de montaj 8 mm
Sursa de lumina LED acoperit
Culoare bloc de lumini Rosu
Tip de protectie Built-in by diode
Rezistenta cu balast integral
[Us] tensiune de alimentare nominala 48 V
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 (cu sigiliu XVLZ911)
IP65 conformitate cu NF C 20-010 (cu sigiliu XVLZ911)
IP40 conformitate cu SR EN 60529
IP40 conformitate cu NF C 20-010
Suplimentar
Tip circuit de alimentare C.c.
Conexiuni - borne Etichete pentru conectorii Faston 2.8 x 0.5 mm
Etichete pentru conectorii lipiţi
Consum de curent 10 mA
[Ui] tensiune nominala de izolatie 50 V conformitate cu IEC 60947-1
Durata de viata a becului 100000 H
Limita de tensiune nominala 0,8...1,1 Un
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Inaltime 10 mm
Latime 10 mm
Adancime 36 mm
Greutate neta 0,003 kg
Mediu
Certificari produs UL
CSA
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Class 3 conformitate cu IEC 60536
Class 3 conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,700 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 16,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 31,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 535,000 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months