Schneider-Electric Romania Promelek
 
XVRZ082
XVRZ082
baza din Cauciuc pentru Xvr10
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XVR
Denumire accesorii/piese separate Baza de cauciuc
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de protectie
Destinatie accesorii/piese separate Baliză rotativă cu oglindă, Ø 106 mm
Aplicatie specifica produsului Pentru creşterea gradului de protecţie
Suplimentar
Tip de accesorii / piese separate Baza de cauciuc
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,5 cm
Latime prima forma de impachetare 11,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 118,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,392 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni