|
|
|
XVS72BMBP
Alarma Electronica Pnp Negru
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVS
|
Tip produs sau componenta
|
Electronic alarm
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XVS
|
Suplimentar
Culoare
|
Negru
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): corpul dispozitivului
PC (policarbonat): terminal cover
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Suport de montare
|
72 mm DIN rail
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...24 V c.c.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
0,8 kV
|
Consum de curent
|
117 mA la 12 V
125 mA la 24 V
158 mA la 12 V
200 mA la 24 V
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Latime
|
72 mm
|
Inaltime
|
72 mm
|
Adancime
|
69,3 mm
|
Greutate neta
|
0,18 kg
|
Mediu
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
Tip semnalizare
|
16 tones alarm
|
Standarde
|
UL 464
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
|
Certificari produs
|
UR
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Grad de protectie IP
|
Panel mounted IP54 conformitate cu SR EN 60529
|
Nivel de zgomot
|
0…90 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
268,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,164 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|