Schneider-Electric Romania Promelek
 
XVS72BMWP
XVS72BMWP
Alarma Electronica Pnp Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XVS
Tip produs sau componenta Electronic alarm
Nume scurt al dispozitivului XVS
Suplimentar
Culoare Alb
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): corpul dispozitivului
PC (policarbonat): terminal cover
Marcaj CE
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Suport de montare 72 mm DIN rail
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.c.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 0,8 kV
Consum de curent 117 mA la 12 V
125 mA la 24 V
158 mA la 12 V
200 mA la 24 V
Capacitate conexiune de prindere <= 1 x 1,5 mm²
Latime 72 mm
Inaltime 72 mm
Adancime 69,3 mm
Greutate neta 0,18 kg
Mediu
Tip de iesire discreta PNP
Tip semnalizare 16 tones alarm
Standarde IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
UL 464
Certificari produs UR
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Grad de protectie IP Panel mounted IP54 conformitate cu SR EN 60529
Nivel de zgomot 0…90 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 265 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,164 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 16
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,164 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni