Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB2BY4909
ZB2BY4909
Legenda - 30 X 40 Mm - Alba - La Dreapta, Lent-Rapid
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Marked legend
Domeniul de aplicare al aparatului With symbol conformitate cu NF E 52-124
Tip de accesorii / piese separate Legenda
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Suplimentar
Marcaj Negru dreapta, încet-repede pornit alb fundal (montare orizontală)
Limba Engleza
Standarde NF E 52-124
Greutate neta 0,001 kg
Destinatie accesorii/piese separate Post de comanda suspendat pentru circuit de alimentare
Post de comanda suspendat pentru circuit de comanda
Compatibilitate produs XACA
XACB
XACM
Dimensiuni etichete 30 x 40 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,1 cm
Latime prima forma de impachetare 3,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,9 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 3,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 4,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1000
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,135 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni