Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB5AV013
ZB5AV013
Capac de Lampa Pilot, Ø 22, Rotund, Lentila Simpla Alba
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Cap pentru lampa pilot
Compatibilitate produs Universal LED
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Material rama Plastic gri inchis
Diametrul de montaj 22 mm
Tip cap Standard
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Alb
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Suplimentar
CAD latime globala 29 mm
CAD inaltime globala 29 mm
CAD adancime globala 31 mm
Greutate neta 0,017 kg
Numele statiei XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
Cod compozitie electrica P1 in montajin fata cu LED integral
P2 in montajin fata cu integral LED and transformer
PF1 in montajin fata cu LED integral
PR1 in montaj spate cu LED integral
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102
Standarde SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-1
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 3,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 300
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,262 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 2400
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 50,684 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 months