Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB5AW0M13
ZB5AW0M13
Bloc Luminos Alb cu Corp/Guler Fixare, cu Led Integral 230, 240V 2Nd
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Ansamblu corp complet/contact si bloc de lumini
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Material inel de fixare Plastic
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Tip si compozitie contacte 2 NO
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN 60947-1
Sursa de lumina Universal LED
Baza bec LED integral
Alimentare bloc de lumini Direct
Culoare sursa de lumina Alb
Suplimentar
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 42 mm
CAD adancime globala 32 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
Greutate neta 0,042 kg
Utilizare contacte Standard
Deschidere pozitiva Fara
Cursa de operare 2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
Forta de actionare 2,3 N modificarea stării electrice NO
Cuplul de functionare 0,05 N.m modificarea stării electrice NO
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
[Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a. la 50/60 Hz
Limitele tensiunii de alimentare 195…264 V c.a.
Consum de curent 14 mA
Durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs DNV
BV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
CSA
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,2 cm
Latime prima forma de impachetare 5,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 40 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 5,7 cm
Latime a doua forma de impachetare 26,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 3,4 cm
Greutate a doua forma de impachetare 202 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,769 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni