Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB5AW563
ZB5AW563
Cap Buton Luminos Incastrat Albastru, Ø22 cu Revenire pentru Led Integral
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Cap pentru buton iluminat
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Compatibilitate produs Universal LED
Material rama Plastic gri inchis
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Albastru Incastrat, nemarcat
Informatii suplimentare operator Invelis transparent
Suplimentar
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 30 mm
CAD adancime globala 37 mm
Greutate neta 0,019 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Grup principal Buton cu iluminare
Grup de produse Buton încastrat cu LED integral
Numele statiei XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
Culoarea lentilei sau a capacului Albastru
Marcaj Nemarcat
Cod compozitie electrica M1 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
M2 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata cu LED integral
M6 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu integral LED and transformer
M10 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
MF1 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
MR1 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate cu LED integral
Prezentare dispozitiv Basic sub-assemblies
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK05 conforming to EN 50102
Standarde CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-5-4
UL 60947-1
GB 14048.5
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs CSA
BV
listat de UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 20 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 5,3 cm
Latime a doua forma de impachetare 3,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 100 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,32 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni