Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB5AW7A1715
ZB5AW7A1715
Cap Buton dublu, Ø22, Alb + Alb, Cap Aparent, Cap Incastrat, Ip66
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Cap pentru buton cu cap dublu iluminat
Compatibilitate produs LED integral
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Material rama Plastic gri inchis
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Dreptunghiular
Tip de operator Revenire cu arc
Profil operator 2 butoane încastrate - 1 lampă pilot pe centru
Descriere operatori Alb ''+'' - alb ''-''
Suplimentar
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 50 mm
CAD adancime globala 30 mm
Greutate neta 0,023 kg
Culoare marcaj Scris negru pe eticheta albă
Profil utilizator Alb Incastrat, + (negru)
Alb Incastrat, - (negru)
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Numele statiei XALD 1 decupaj
Prezentare dispozitiv Basic sub-assemblies
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102
Standarde EN/IEC 60947-5-4
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs listat de UL
CSA
BV
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 3,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 23,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 months