|
|
|
ZB6EB3A
Corp Lampa Pilot, Led Integral Verde, 12, 24 V, Pini pentru Circuit Imprimat
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB6
|
Tip produs sau componenta
|
Corp complet pentru lampi pilot
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB6
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
5
|
Conexiuni - borne
|
Pins for printed circuit board, dimensiune conexiune1 x 0.5 mm
|
Sursa de lumina
|
LED
|
Baza bec
|
LED integral
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct
|
Culoare sursa de lumina
|
Verde
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...24 V c.a./c.c.
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,003 kg
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
6…30 V c.a./c.c.
|
Consum de curent
|
15 mA
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV în contact conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Standarde
|
JIS C 852
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Certificari produs
|
UL
GOST
CSA
CCC
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,200 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
16,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
660
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,275 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|