Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB6ZB65B
ZB6ZB65B
Corp Buton Iluminat, Ø 16, Led Integral Albastru, 1 No + 1 Nc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Corp complet pentru buton iluminat
Nume scurt al dispozitivului ZB6
Material inel de fixare Plastic
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Conector Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
Sursa de lumina LED
Baza bec LED integral
Culoare sursa de lumina Albastru
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...24 V c.a./c.c.
Suplimentar
CAD latime globala 24 mm
CAD inaltime globala 18 mm
CAD adancime globala 51 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (11-12)NC
Greutate neta 0,009 kg
Utilizare contacte Standard
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa de operare 1 mm (schimbare stare electrică NC)
2 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
Forta de actionare 1,6 N modificarea stării electrice NO
2,5 N schimbare stare electrică NC
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 6 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 120 V, AC-15, B300
1,5 A la 240 V, AC-15, B300
0,1 A la 250 V, DC-13, R300
0,22 A la 125 V, DC-13, R300
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
Limitele tensiunii de alimentare 6…30 V c.a./c.c.
Consum de curent 15 mA
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV contact direct conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Standarde EN/IEC 60947-5-5
UL 60947-1
EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
JIS C 852
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
Certificari produs CCC
CSA
UL
GOST
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 3,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,2 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni