Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZCY45
ZCY45
Maneta Limitator Zcy - Maneta Rotativa Din Termoplastic, De Lungime Variabila
Caracteristici
Principal
Gama de produse Telemecanique Limit switches XC Standard
Nume serie Format standard
Tip produs sau componenta Maneta limitator
Nume scurt al dispozitivului ZCY
Compatibilitate produs XCKT
XCMD
XCKP
XCKD
Cap asociat ZCE05
ZCE01
Miscare a capului de operare Rotativ
Tip de operator Parghie cu rola cu arc termoplastic (lungime variabilă)
Linii Fără urmărire
Tip de apropiere Apropiere laterala
Suplimentar
Actionare comutator Cu cama la 30°
Deschidere pozitiva Cu
Mediu
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,9 cm
Latime prima forma de impachetare 1,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 22 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 39 cm
Latime a doua forma de impachetare 105 cm
Lungime a doua forma de impachetare 154 cm
Greutate a doua forma de impachetare 0,224 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni