Brosura Easy9 & Easy Styl - Oferta pentru locuinte 2021
Romanian
2022-06-15
Brosura Easy9 & Easy Styl - Oferta pentru locuinte 2021
Easy9 - o gama larga ce se adreseaza aplicatiilor din segmentul rezidential: intreruptoare automate, intreruptoare diferentiale, piepteni de cablare, cofrete, bobine de declansare la supratensiune, intreruptoare automate diferentiale.Easy Styl - gama de aparataj modular cu un design elegant include mecanisme precum: intreupatoare, prize, variatoare de tensiune si prize media.
Catalog
Brosura Easy9 - Alegerea usoara pentru performante fiabile
Romanian
2022-06-15
Brosura Easy9 - Alegerea usoara pentru performante fiabile
Gama Easy9 include:• Întreruptoare automate pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină,• Întreruptoare diferențiale pentru protecția persoanelor împotriva șocurilorelectrice,• Întreruptoarele automate diferențiale ce combină funcțiile întreruptoarelorautomate și a întreruptoarelor diferențiale• Bobine de declanșare la supratensiune pentru protecție la supratensiune,• Piepteni de cablare și carcase pentru a simplifica instalarea tuturor dispozitivelor,• Descărcătoare pentru protecția împotriva trăsnetului.
Declaraţie de conformitate
Easy9 MP Enclosures - EU Declaration of conformity according to EN 60670-24: 2013
English,French
2022-06-27
Easy9 MP Enclosures - EU Declaration of conformity according to EN 60670-24: 2013
Easy9 MP Enclosures - EU Declaration of conformity according to EN 60670-24: 2013 in conjunction with EN 60670-1: 2005